한 단계 업그레이드된 CytroPac, 여러분이 완성합니다! 컴팩트하고, 효율적이며, 조용하고, 연결성까지 뛰어난 CytroPac은 독특한 컨셉으로 기준을 제시합니다. 여러분의 피드백과 제안을 바탕으로, 미래의 도전에 대응할 혁신적인 유압 파워 유니트를 더욱 발전시켰습니다.
여러분이 파워 유니트에서 원하는 모든 것, CytroPac
모듈성, 연결성, 에너지 효율성 및 사용 편의성까지 뛰어난 CytroPac은 이 모든 것을 최소한의 공간 요구 사항과 낮은 소음 배출로 한 차원 높은 수준으로 제공합니다.
"더 많은 옵션이 필요하다"고 말씀해 주셨습니다.
Bosch Rexroth의 답은 '더 많은 모듈성'입니다
-
특정 요구 사항을 위한 기능적 모듈:
-
(1) 회수 오일 여과를 위한 회수 라인 필터 모듈(표준)
-
(2) 공기 유입을 크게 줄이면서 대량의 유체를 무압에 가깝게 회수하는 누출 오일 모듈(옵션)
-
(3) 유압 제어 기능의 통합을 위한 밸브 모듈(옵션)
-
멀티 스테이션 매니폴드의 손쉬운 통합을 위한 솔루션
-
요구 사항에 따라 최적화된 열 교환을 위한 알루미늄 냉각판 덕분에 더욱 쉽게 구현 가능해진 수냉식 또는 공냉식 추가 솔루션
"상태 모니터링을 더 확장하라"는 의견을 자주 들었습니다.
Bosch Rexroth의 답은 '연결성 향상'입니다.
-
오일 온도 및 레벨 연속 측정용 센서(옵션)를 상태 모니터링 및 예방적 유지보수를 위해 CytroConnect Solutions과 결합 가능
-
항상 통합되어 있는 가능
-
다중 Ethernet 연결 기능이 있는 주파수 변환기가 센서 노드로서 데이터를 번들로 묶어 실시간으로 기계 제어 장치로 전송
"CytroPac이 더 적은 에너지를 소비하도록 할 수 있을까요?"라고 질문하시는 분들도 있습니다.
Bosch Rexroth의 답은 '에너지 효율성 향상'입니다.
-
더욱 효율적인 모터
-
더욱 향상된 역동성을 위한 최적화된 모터/펌프 연결
-
이미 고효율 개념을 기반으로 구축
-
Sytronix 가변 속도 펌프 드라이브는 지속적으로 구동되는 장치에 비해 최대 80%의 에너지를 절약
"조작이 더 쉬워졌으면 좋겠다"는 여러분의 바람 중 하나였습니다.
Bosch Rexroth의 답은 '보다 편리하게'입니다.
-
커버의 상태 LED로 시인성 향상
-
파워 유니트에서 직접 모니터링 가능한 터치 디스플레이(옵션)
-
언제나 간편함
-
플러그 앤 프로듀스를 통한 사전 조립 및 테스트 완료
-
"Commissioning Wizard"를 통한 빠른 시운전
-
매개변수 변경을 위한 엔지니어링 인터페이스를 통한 액세스
CytroPac의 이러한 강점은 이미 여러분들에게 완벽히 맞춰져 있습니다.
최소 공간에서 고성능 발휘
-
탈기에 최적화된 탱크 설계로 탱크 크기 축소
-
고효율 냉각을 보장하는 공간 절약형 히트 파이프 시스템
-
간단한 배선으로 컨트롤 캐비닛 공간 요구 감소, 최상의 경우 컨트롤 캐비닛 불필요
최대 부하에서도 조용한 작동
-
모든 소음원을 차단하여 저소음 작동
-
소음 감소를 위한 추가 조치 및 비용 불필요